parti opzionali [cuffia impermeabile] F□□-1210M□□-C-060 (Codici componente - Download CAD)

parti opzionali [cuffia impermeabile] F□□-1210M□□-C-060
Useful in an environment where liquids such as oil scatter. Basically, use with face up. Drip-proofing is ineffective when used horizontally or face down. This product is offered with the main body as a set.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-1210MD-C-060

Codice componente
FA-1210MD-C-060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

72.52 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 28
Diametro esterno(Ø) 17 Corpo applicabile FA-1210MD-C

Si trova sulla pagina di parti opzionali [cuffia impermeabile] F□□-1210M□□-C-060, il codice articolo è il seguente: FA-1210MD-C-060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1210MD-C-060.

Supporto tecnico