Strumento per centraggio ad artiglio vuoto (Codici componente - Download CAD)

Strumento per centraggio ad artiglio vuoto
[Features]
Accurate centering is realized by the R-guide of the finger blank and the master fingers.
· The finger blank can be used by forming it according to the shape of your work.
· Remove the work stopper when it is not needed.
· Nitriding proves effective if the wear of the fingers is to be prevented.
· Finger material: Ferritic stainless steel (Cr19 to 21%, Mo1.5 to 2.5%).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM08AK01
CHM08AK02
CHM08AK03
CHM08AK04
CHM08AK05
CHM08AK06
CHM08AK11
CHM08AK12
CHM08AK13
CHM08AK14
CHM08AK15
CHM08AK16
CHM11AK01
CHM11AK02
CHM11AK03
CHM11AK04
CHM11AK11
CHM11AK12
CHM11AK13
CHM11AK14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. cilindro
(mm)
Misura (B x L1)
(mm)
Fenditura

27.62 €

1 11 giorni 86×5Non disponibile

27.65 €

1 11 giorni 86×10Non disponibile

27.64 €

1 11 giorni 812×5Non disponibile

27.68 €

1 11 giorni 812×10Non disponibile

31.12 €

1 11 giorni 816×5Non disponibile

31.22 €

1 11 giorni 816 x 10Non disponibile

28.77 €

1 11 giorni 86×5Disponibile

28.80 €

1 11 giorni 86×10Disponibile

28.79 €

1 11 giorni 812×5Disponibile

28.84 €

1 11 giorni 812×10Disponibile

32.28 €

1 11 giorni 816×5Disponibile

32.35 €

1 11 giorni 816 x 10Disponibile

31.09 €

1 11 giorni 118×6Non disponibile

31.15 €

1 11 giorni 118×12Non disponibile

31.14 €

1 11 giorni 1116 x 6Non disponibile

31.26 €

1 11 giorni 1116×12Non disponibile

32.24 €

1 11 giorni 118×6Disponibile

32.31 €

1 11 giorni 118×12Disponibile

32.28 €

1 11 giorni 1116 x 6Disponibile

32.37 €

1 18 giorni 1116×12Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Griffa Materiale Acciaio inox speciale Profilo punta griffa Profilo piatto
Trattamento superficie NA Attacco graffa Montaggio diretto corpo principale

Supporto tecnico