Giunto libero serie FJ-L (Codici componente - Download CAD)

Giunto libero serie FJ-L
  • Sconto volumi elevati
Easy alignment / parallel alignment. Possible to set in a short time. Compact, compatible with high tension and compressive force. Filled with lubricant, no need to refill

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FJ-L-8
FJ-L-8-1.25
FJ-L-10
FJ-L-12
FJ-L-12-1.25
FJ-L-14
FJ-L-16
FJ-L-18
FJ-L-26
FJ-L-30
FJ-L-36
FJ-L-40
FJ-L-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Carico di rottura / Forza di compressione max applicata
(kN)
Eccentricità ammessa U
(mm)
Diametro nominale filettatura X passo

38.55 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M81.080.75M8X1.0

42.41 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M81.080.75M8X1,25

39.18 €

1 Disponibile 6 giorni M10~M182.450.75M10X1.25

39.26 €

1 Disponibile 6 giorni M10~M182.450.75M12X1.5

43.12 €

1 Disponibile 11 giorni M10~M182.450.75M12X1.25

74.90 €

1 Disponibile 6 giorni M10~M185.881M14X1.5

101.81 €

1 Disponibile 8 giorni M10~M1810.81.5M16X1.5

108.82 €

1 Disponibile 6 giorni M10~M1810.81.5M18X1.5

115.85 €

1 6 giorni M20~M2627.53M26X1.5

329.88 €

1 8 giorni M30~M3660.83M30X1.5

452.44 €

1 11 giorni M30~M3687.34M36X1.5

454.70 €

1 11 giorni M40~M4587.34M40X1.5

576.32 €

1 11 giorni M40~M451084M45X1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto flottante Cilindro usato Cilindri pressione aria Tipo di attacco, lato cilindro Filettatura femmina
Filettatura di collegamento nominale p(mm) 1~1.75 Involucro Acciaio (trattamento cromatura trivalente) Montaggio Piede
Perno sferico Acciaio legato (trattamento cromatura trivalente) Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60 Angolo di oscillazione (deg) ±5

Supporto tecnico