Giunto per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, SSD, HCA (Codici componente)

Giunto per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, SSD, HCA
  • Sconto volumi elevati
Knuckle joint for cylinder CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, SSD, HCA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1-I-30
M1-Y-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di supporto Metodo di montaggio

16.79 €

1 Disponibile 6 giorni Giunti a snodo con perno singoloFilettatura femmina

21.54 €

1 Disponibile 6 giorni Giunto a snodo con doppio intaglio-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura filettatura M(mm) M10 Passo filettatura(mm) 1.25 Materiale Acciaio
Accessori inclusi Senza attacco Serie cilindro applicabile CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, SSD, HCA D.I. tubo applicabile (mm) 25, 30 e 32

Supporto tecnico