Valvola Meccanica Ampia Sistema totalmente ad aria (Codici componente - Download CAD)

Valvola Meccanica Ampia Sistema totalmente ad aria
Equivalent to a vertical limit switch for electrical devices. Three-way valve for air pressure control operated by mechanical detection. *The CAD data for this series is being amended. Please wait till the corrections are done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAVL-RAA
MAVL-RAB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo braccio asta Required Force to Push Side(When it is 0.5MPa)
(N)

111.34 €

1 6 giorni [Altro] Profilo leva con rotella di regolazione9.8-7.9

107.88 €

1 6 giorni [Altro] Profilo leva barra21.6-20.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Shape Con microinterruttori Number of Ports A 3 attacchi The number of switching position Altro
Switching operation Asta, braccio Tipo di attacco tubo Rc Filettatura tubazione nominale 1/4
Type and Direction of Piping Lato inferiore diretto Effective Sectional Area(mm2) 31 Operation state maintainance Ritorno molla in 2 posizioni
Preventing of Raising Dust NA

Supporto tecnico