Silenziatore, Modello accoppiamento ad attacco rapido (Codici componente - Download CAD)

Silenziatore, Modello accoppiamento ad attacco rapido
  • In Offerta
More than 1.5 times of flow for the same size

[Features]
· Decrease the exhaust sound by mounting on the exhaust port of the equipment.
· Excellent noise cancellation effect.
· Option of 3 types, depending on its use.
· Ready to use one touch coupler, embedded type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST4
ST6
ST8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSArea sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Misura attacco a innesto rapido D.E. D
(Ø)
Lunghezza totale B
(mm)

4.99 €

2.74 €

1 Stesso giorno

Stock

-3.55 o inf.φ41031.6

5.66 €

1 6 giorni -10.5Fino a 15φ615.534.6

5.90 €

1 6 giorni 1017Fino a 20φ817.548.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale corpo principale PBT Con attacco raccordo tubo Accoppiamento a singolo effetto
Copertura Disponibile Materiale elemento PVF Silenziamento(dB) 20

Supporto tecnico