Sensore di pressione piccolo, per pressione positiva, testa sensore con vite maschio (Codici componente - Download CAD)

Sensore di pressione piccolo, per pressione positiva, testa sensore con vite maschio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Width: 10 mm, height: 10 mm, full length: 24.5 mm compact sensor.
· Pressure output can be used with three types: nipple type, male screw type, and union type.
· Use with an analog output type and display device (SED30) allows for separate display.
· Output has a lineup of six possible meter types: three types of preassure including positive pressure, negative pressure, and compound pressure, all in either switch or analog output

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEU11-01A
SEU11-01S
SEU11-01S-S3
SEU11-M5A
SEU11-M5A-S3
SEU11-M5S
SEU11-M5S-S3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo uscita Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Metal parts material Output Style

86.30 €

1 Stesso giorno

Stock

AnalogRc(R)1/8Standard SpecificationsAnalog Output

83.42 €

45.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NPN Open CollectorRc(R)1/8Standard SpecificationsNPN Open Collector Output

100.75 €

1 12 giorni NPN Open CollectorRc(R)1/8Copper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output

89.00 €

1 Disponibile 12 giorni AnalogMM5x0.8Standard SpecificationsAnalog Output

97.74 €

1 12 giorni AnalogMM5x0.8Copper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output

89.98 €

1 12 giorni NPN Open CollectorMM5x0.8Standard SpecificationsNPN Open Collector Output

98.74 €

1 12 giorni NPN Open CollectorMM5x0.8Copper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressure Sensor Head Pressione nominale (max) 1MPa Sensore, struttura monitor Separate Type, Terminal Block Connection
Tipo di attacco tubo Male thread Numero di uscite 1 Materiale corpo principale Resin

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico