Hit (Codici componente)

Hit
  • Sconto volumi elevati
A lightweight urethane hose. Ideal for moving-air tools. Features excellent cold resistance and is soft and easy to handle, even in the winter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HB-6
HB-6B
HB-7
HB-8
HB-8B
HB-10
HB-610
HB-620
HB-630
HB-650
HB-810
HB-820
HB-830
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

397.03 €

1 9 giorni 10610Rosso400~1.51006,5×10

397.03 €

1 9 giorni 10610Blu400~1.51006,5×10

372.69 €

1 8 giorni 10710Verde500~11007×10

590.42 €

1 14 giorni 10812.5Rosso550~1.51008×12.5

590.42 €

1 9 giorni -812.5Blu550~1.51008×12.5

807.94 €

1 9 giorni 101014.5Blu700~1.510010×14.5

56.82 €

1 6 giorni 10610Rosso400~1.5106,5×10

113.65 €

1 6 giorni 10610Rosso400~1.5206,5×10

127.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10610Rosso400~1.5306,5×10

198.51 €

1 8 giorni 10610Rosso400~1.5506,5×10

84.50 €

1 6 giorni 10812.5Rosso550~1.5108×12.5

118.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10812.5Rosso550~1.5208×12.5

177.13 €

1 6 giorni 10812.5Rosso550~1.5308×12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza alla pressione / Resistenza al freddo / Resistenza agli oli / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Poliuretano Raccordi in metallo per montaggio NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60

Supporto tecnico