Unitá di supporto con cuscinetto in ghisa per muri di spessore (Codici componente - Download CAD)

Unitá di supporto con cuscinetto in ghisa per muri di spessore
  • Sconto volumi elevati
The bearing box is thick for high rigidity, and is also appropriate for large shock loads. Also, the mounting bolt holes are drilled for accurate positioning. For this reason, it is appropriate for use with systems such as ceiling cranes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCIP208
UCIP210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)

78.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10401780029100

130.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10502320035000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Parete spessa Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Trattamento superficie NA Tipo di coperchio NA Guarnizione Guarnizione in gomma nitrilica standard
Metodo di lubrificazione Senza olio Proprietà temperatura Standard Viti di fermo Vite di fermo con sfera

Supporto tecnico