Ammortizzatore (Serie A2M27) (Codici componente - Download CAD)

Ammortizzatore (Serie A2M27)
[Features]
· Analog controlled screw model, compact and lightweight shock absorber.
・Energy-adjustable; an adjustment is made either from the front or back (excluding FB, CB and other models with switches).
· Threading on the outer diameter makes handling just as easy as bolt attachment.
・Compact but absorbs shock very gently.
・A wide range of models are available including a model with cap to the up and collision noise and a model with a switch that catches singles signals at the end of stroke end.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A2M27N025SD
A2M27S025SD-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Tappi per punte

230.10 €

1 9 giorni 136NA

245.59 €

1 9 giorni 156Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa S(mm) 25
Vite di montaggio nominale M M27 Vite di montaggio nominale [M] 27 Massima energia assorbita(J) 79.4
Con orifizio A più orifizi Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio
Velocità di collisione max.(m/s) 3 Velocità di collisione min.(m/s) 0.15 Massa equivalente(kgf) 500
Forza di resistenza max.(N) 7200 Forza di ritorno asta del pistone(N) 44.1 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60
Disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2.8 Energia assorbita al minuto(J/min) 539 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70
Tipo di supporto Tipo base Interruttore NA Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico