ammortizzatori (serie W-A2M25) (Codici componente - Download CAD)

ammortizzatori (serie W-A2M25)
Small, lightweight analog-adjustable two-stage motion screw shock absorber

[Features]
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· The front half of the stroke indicates the energy absorption of the single hole and the latter half also features this single hole energy absorption property
· Threading on the outer diameter makes handling just as easy as bolt attachment.
· Suitable for air cylinder shock absorption.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-A2M25N030SD
W-A2M25N040SD
W-A2M25S030SD-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Massima energia assorbita
(J)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Forza di ritorno asta del pistone
(N)
Energia assorbita al minuto
(J/min)
Tappi per punte

213.89 €

1 9 giorni 304915533.1490NA

267.31 €

1 8 giorni 4063.7200.571.4637NA

230.59 €

1 34 giorni 304917333.1490Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Vite di montaggio nominale M M25
Vite di montaggio nominale [M] 25 Con orifizio A più orifizi irregolari Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio Velocità di collisione max.(m/s) 2 Forza di resistenza max.(N) 4900
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2.8 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70
Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico