nuovo giunto serie GWTR□-□ (Codici componente - Download CAD)

nuovo giunto serie GWTR□-□
  • Sconto volumi elevati
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GWTR4-6
GWTR4-8
GWTR4-M5
GWTR6-6
GWTR6-8
GWTR6-10
GWTR6-M5
GWTR8-6
GWTR8-8
GWTR8-10
GWTR10-8
GWTR10-10
GWTR10-15
GWTR12-8
GWTR12-10
GWTR12-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diam. foro collegamento tubi Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi

5.24 €

10 10 giorni 4R1/8

5.46 €

10 10 giorni 4R1/4

5.93 €

1 6 giorni 4MM5

5.91 €

1 6 giorni 6R1/8

6.21 €

1 6 giorni 6R1/4

6.89 €

10 10 giorni 6R3/8

6.29 €

1 6 giorni 6MM5

6.32 €

10 10 giorni 8R1/8

6.57 €

1 6 giorni 8R1/4

6.77 €

10 10 giorni 8R3/8

7.98 €

10 10 giorni 10R1/4

8.39 €

1 6 giorni 10R3/8

9.27 €

1 6 giorni 10R1/2

9.29 €

1 6 giorni 12R1/4

9.49 €

10 10 giorni 12R3/8

10.08 €

1 6 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Fluidi applicabili Aria
Corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) Nipplo martellato Ottone (nichelatura chimica) Guarnizione Standard (NBR)
Montaggio a vite, diramazione Tipo tetra (con R) Temperatura di esercizio(°C) -10::60 Opzione NA
Resistente a olio e polvere Senza specifiche per ambiente sterile Limite materiale Senza limite materiali Specifiche di resistenza all'ozono NA

Supporto tecnico