Gomiti aperti montaggio diretto modello singolo (Codici componente - Download CAD)

Gomiti aperti montaggio diretto modello singolo
  • Sconto volumi elevati
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VCE10-016L
VCE10-018L
VCE15-028L
VCH10-018L
VCH12-016L
VCH12-018L
VCH15-0210L
VCL10-016L
VCL15-028L
VCL15-0310L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

34.13 €

1 14 giorni -9234R1/8φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto211,0mm

34.14 €

1 14 giorni -9234R1/8φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto211,0mm

64.57 €

1 14 giorni -9270R1/4φ8Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto421,5mm

34.14 €

1 Disponibile 14 giorni -9346R1/8φ8Vuoto elevato281,0mm

34.13 €

1 14 giorni -9370R1/8φ6Vuoto elevato381,2mm

34.14 €

1 14 giorni -9370R1/8φ8Vuoto elevato381,2mm

64.61 €

1 14 giorni -93100R1/4φ10Vuoto elevato631,5mm

34.13 €

1 13 giorni -6646R1/8φ6Profilo a portata elevata421,0mm

64.55 €

1 13 giorni -66100R1/4φ8Profilo a portata elevata951,5mm

64.60 €

1 17 giorni -66100R3/8φ10Profilo a portata elevata951,5mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio diretto su tampone a gomito Funzione aggiuntiva Silenziatore Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto
Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico