Modello unione con forma quadrata, commutatore vuoto incluso modello singolo (Codici componente - Download CAD)

Modello unione con forma quadrata, commutatore vuoto incluso modello singolo
  • Sconto volumi elevati
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VBE07-66S
VBE10-66S
VBE12-66S
VBH05-44S
VBH07-66S
VBH10-66S
VBH12-66S
VBL05-44S
VBL07-66S
VBL10-66S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

77.81 €

1 11 giorni -9217φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10.50,7mm

77.81 €

1 11 giorni -9234φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto211,0mm

77.81 €

1 11 giorni -9247φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto271,2mm

77.81 €

1 11 giorni -9011.5φ4φ4Vuoto elevato70,5mm

77.81 €

1 11 giorni -9323φ6φ6Vuoto elevato130,7mm

77.81 €

1 13 giorni -9346φ6φ6Vuoto elevato281,0mm

77.81 €

1 13 giorni -9370φ6φ6Vuoto elevato381,2mm

77.81 €

1 6 giorni -6611.5φ4φ4Profilo a portata elevata120,5mm

77.81 €

1 11 giorni -6623φ6φ6Profilo a portata elevata260,7mm

77.81 €

1 Disponibile 11 giorni -6646φ6φ6Profilo a portata elevata421,0mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rettangolare Funzione aggiuntiva Silenziatore / Pressostato per vuoto meccanico Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico