Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / acciaio inox, acciaio / SH (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocco / acciaio inox, acciaio / SH
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Case unit is based on LM case unit SC-type with standard linear bushing embedded in small lightweight aluminum case. Compared to the SC type, this type is more suited for compact designs. Any mounting direction is acceptable and lifetime performance is enhanced due to 2 races of load-bearing balls on the case upper face.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH3UU
SH4UU
SH5
SH5UU
SH6
SH6UU
SH8
SH8UU
SH10
SH10UU
SH12
SH12UU
SH13UU
SH16
SH16UU
SH20
SH20MUU
SH20UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Materiale di una sfera Guarnizione antipolvere

110.29 €

33.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-313[Ferro] Ferro88.2108-0.008FerroAdesivo sui due lati

99.27 €

29.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10415[Ferro] Ferro88.2127-0.008FerroAdesivo sui due lati

86.37 €

25.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-517[Ferro] Ferro167206-0.008FerroNA

90.04 €

27.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-517[Ferro] Ferro167206-0.008FerroAdesivo sui due lati

75.34 €

22.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-624[Ferro] Ferro206265-0.009FerroNA

76.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10624[Ferro] Ferro206265-0.009FerroAdesivo sui due lati

73.53 €

22.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-827[Ferro] Ferro265402-0.009FerroNA

71.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10827[Ferro] Ferro265402-0.009FerroAdesivo sui due lati

77.19 €

23.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1035[Ferro] Ferro373549-0.009FerroNA

80.89 €

24.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101035[Ferro] Ferro373549-0.009FerroAdesivo sui due lati

68.03 €

20.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1235[Ferro] Ferro412598-0.009FerroNA

60.50 €

1 Disponibile 6 giorni 101235[Ferro] Ferro412598-0.009FerroAdesivo sui due lati

65.15 €

1 Disponibile 6 giorni 101336[Ferro] Ferro510775-0.009FerroAdesivo sui due lati

82.70 €

24.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1640[Ferro] Ferro7751180-0.009FerroNA

74.47 €

1 Disponibile 6 giorni 101640[Ferro] Ferro7751180-0.009FerroAdesivo sui due lati

99.27 €

29.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-2044[Ferro] Ferro8631370-0.01FerroNA

159.85 €

47.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-2044Acciaio inox8631370-0.01Acciaio inoxAdesivo sui due lati

101.71 €

1 Disponibile 6 giorni 102044[Ferro] Ferro8631370-0.01FerroAdesivo sui due lati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile Profilo standard Trattamento superficie cilindro esterno N/A Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato
Tipo Con alloggiamento Lunghezza Standard Con o senza fermo in metallo NA
Temperatura di esercizio min(°C) -15 Temperatura di esercizio max(°C) 80

Supporto tecnico