Raccordi a T con virole (Codici componente)

Raccordi a T con virole
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEE-3C-304-1.0S
TEE-3C-304-1.5S
TEE-3C-304-1.25S
TEE-3C-304-2.0S
TEE-3C-304-2.5S
TEE-3C-304-3.0S
TEE-3C-304-4.0S
TEE-3C-316L-1.0S
TEE-3C-316L-1.5S
TEE-3C-316L-2.0S
TEE-3C-316L-2.5S
TEE-3C-316L-3.0S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

115.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

92.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

129.02 €

1 Disponibile 26 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

113.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

172.61 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

216.10 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

336.28 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

93.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

107.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

133.46 €

1 Disponibile 17 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

203.98 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

257.33 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A T Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Giunto ISO con virola
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Per tutte le porte
Collo a T Standard

Supporto tecnico