DryLin T miniaturizzata (autolubrificante), prodotto assemblato TK-04 (Codici componente - Download CAD)

DryLin T miniaturizzata (autolubrificante), prodotto assemblato TK-04
A linear guide that's functional even in severe environmental conditions. Lightweight with simple mounting. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free properties and resistance to dust, water, chemicals, and shocks.

[Features]
· Maintenance is not required.
· Operates without lubricant.
· Available three size types.
· The carriage is made from zinc diecast with chromate treatment, the slide part is made from iglidur J-polymer, and the rail is made from hard anodized aluminum.
· Mounting height and width are small.
· Excellent corrosion resistance.
· For standard symmetrical hole arrangement, C5 = C6.
· Colors vary slightly due to coating thickness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK-04-09-[1,​2]-[29-2000/1]
TK-04-12-[1,​2]-[34-2000/1]
TK-04-15-[1,​2]-[42-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza montaggio
(mm)
Carriage Number Rail Length
1 13 giorni 10101 ~ 229 ~ 2000
1 13 giorni 10131 ~ 234 ~ 2000
1 13 giorni 10161 ~ 242 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Tipo di carrello Tipo di vendita Kit Tipo Prodotto montato (rotaia+carrello)
Con carrello Profilo blocco

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico