Guide di scorrimento (Chiusura azionata manualmente per disconnettere il terminale, extracorsa) (RS35D-M) (Codici componente - Download CAD)

Guide di scorrimento (Chiusura azionata manualmente per disconnettere il terminale, extracorsa) (RS35D-M)
  • Sconto volumi elevati
High precision and smooth ball bearing slide rail. Manual disconnect / over-travel type (rail width 35 mm)

[Features]
· Manual disconnect lock type.
· During full travel the middle / drawer members are locked.
· By operating the disconnect spring button, the lock is released and the drawer member is disengaged.
· Same process while inserting.
· Auto-disconnect also available. (accepting orders).
· 3-step pull over-travel type.
· Rubber cushion for buffer stop

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS35D-12M
RS35D-14M
RS35D-16M
RS35D-18M
RS35D-20M
RS35D-22M
RS35D-24M
RS35D-26M
RS35D-28M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa Lt
(mm)
Lunghezza guida Ls
(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

46.81 €

1 Disponibile 8 giorni 10327.2304.8623Fino a 350Fino a 700

48.74 €

1 Disponibile 8 giorni 10377.9355.6586Fino a 400Fino a 600

52.94 €

1 Disponibile 8 giorni 10428.7406.4555Fino a 450Fino a 600

57.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10479.5457.2516Fino a 500Fino a 600

61.36 €

1 Disponibile 9 giorni 10530.3508475Fino a 550Fino a 500

65.56 €

1 Disponibile 8 giorni 10581.2558.8444Fino a 600Fino a 500

68.63 €

1 Disponibile 8 giorni 10631.9609.6413Fino a 650Fino a 500

72.83 €

1 Disponibile 8 giorni -682.7660.4382Fino a 700Fino a 400

75.89 €

1 Disponibile 8 giorni 10733.5711.2355Fino a 750Fino a 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Numero stadi guida 3
Altezza(mm) 19.1 Larghezza(mm) 35.3 Trattamento superficie guida Cromatura lucida
Meccanismo di blocco Disponibile Smontaggio e rimontaggio Possibile

Supporto tecnico