Rullo in acciaio inox, serie M (RS-1912), diam. φ 19 × largh. 100–500 (Codici componente - Download CAD)

Rullo in acciaio inox, serie M (RS-1912), diam. φ 19 × largh. 100–500
A small-diameter ⌀ 19-mm stainless steel roller. Suitable for transporting small objects. A single roller unit for the RS-1912 roller conveyor. The widths of the roller can be specified in 1-mm increments from 100–500 mm.

[Features]
· The roller diameter is ⌀ 19.0 mm. The minimum roller interval is P25.
· The standard roller width (nominal) is 100–500 mm in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAK1RS-1912-T-[100,​200,​300,​400,​500]-WHI-[1,​2]
MAK1RS-1912-T-[101-199/1]-WHI-[1,​2]
MAK1RS-1912-T-[201-299/1]-WHI-[1,​2]
MAK1RS-1912-T-[301-399/1]-WHI-[1,​2]
MAK1RS-1912-T-[401-499/1]-WHI-[1,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)
1 10 giorni Senza albero (bullone) / Con albero (bullone)100 ~ 500
1 10 giorni Senza albero (bullone) / Con albero (bullone)101 ~ 199
1 10 giorni Senza albero (bullone) / Con albero (bullone)201 ~ 299
1 10 giorni Senza albero (bullone) / Con albero (bullone)301 ~ 399
1 10 giorni Senza albero (bullone) / Con albero (bullone)401 ~ 499

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio inox D.E. D(Ø) 19 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40

Supporto tecnico