Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BRDN (Codici componente - Download CAD)

Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BRDN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A thin and economic round type ball bearing unit.
· Direct mounting type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRDN2610
BRDN2812
BRDN3010
BRDN3212
BRDN3215
BRDN3515
BRDN4220
BRDN4720
BRDN4725
BRDN5225
BRDN5530
BRDN6230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

38.86 €

1 Disponibile 8 giorni 101010

42.19 €

1 Disponibile 8 giorni 101210

38.94 €

1 Disponibile 8 giorni 101011

42.81 €

1 Disponibile 8 giorni 101212

46.31 €

1 Disponibile 8 giorni 101511

46.62 €

1 Disponibile 8 giorni 101513

53.81 €

1 Disponibile 6 giorni 102014

54.93 €

1 Disponibile 8 giorni 102016

59.15 €

1 Disponibile 8 giorni 102514

61.70 €

1 Disponibile 8 giorni 102517

70.90 €

1 Disponibile 8 giorni 103015

72.95 €

1 Disponibile 8 giorni 103018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo rotondo
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica

Supporto tecnico