Rulli laterali (Modello F) (GRL-F) (Codici componente - Download CAD)

Rulli laterali (Modello F) (GRL-F)
  • Sconto volumi elevati
Medium load specification guide roller, optimal for sliding doors or rollers for transport. (F-type single bearing)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRL30J-F
GRL30S-F
GRL40J-F
GRL40S-F
GRL50J-F
GRL50S-F
GRL60J-F
GRL60S-F
GRL70J-F
GRL70S-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale rullo D.E.
(Ø)
Trattamento superficie Larghezza rullo
(mm)

19.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Resina] Resina22NA12

18.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio22Nichelatura chimica12

22.11 €

1 6 giorni 10[Resina] Resina30NA16

18.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio30Nichelatura chimica16

27.54 €

1 8 giorni 10[Resina] Resina36NA19

26.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio36Nichelatura chimica19

35.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Resina] Resina42NA23

32.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio42Nichelatura chimica23

37.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Resina] Resina46NA28

31.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio46Nichelatura chimica28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con albero Senza albero (foro rotondo) Tipo rotella Tipo F Cuscinetto Tipo singolo
Materiale cuscinetto Acciaio Materiale rivestimento Senza rivestimento Proprietà 1

Supporto tecnico