Sensori di prossimitá magnetici [GLS] (Codici componente - Download CAD)

Sensori di prossimitá magnetici [GLS]
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Magnetic proximity sensor that is easy to handle.
· Proximity sensor to operate reed switch with permanent magnet.
· Ideal for detection of opening and closing of door etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GLS-1
GLS-1L
GLS-M1
GLS-S1
GLS-S1-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Tipo

30.75 €

1 6 giorni Morsettiera-Sensore magnetico, formato set (corpo, gruppo interruttore, magnetico)

21.40 €

1 6 giorni Con cavo integrato1Sensore magnetico, formato set

15.57 €

1 6 giorni Morsettiera-Sensore magnetico, parte magnete

22.65 €

1 6 giorni Morsettiera-Gruppo interruttore sensore magnetico

15.38 €

1 Disponibile 6 giorni Con cavo integrato-Gruppo interruttore sensore magnetico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo quadrato Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm) Fino a 20 Oggetti rilevati Metallo magnetico
Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Direzione di rilevamento Lato Materiale alloggiamento ABS
Materiale superficie di rilevamento ABS Amplificatore Con amplificatore incorporato Profondità testa (gamma)(mm) 10–20
Profondità testa(mm) 10 Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) 40,1~ Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm) 50
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) 10,1–20 Misura e altezza della testa di rilevamento(mm) 14 Struttura di protezione (IEC) IP40
Con alimentazione - Tensione di alimentazione - Formato uscita -
Modalità di esercizio - Disposizione pin connettore - Modello frequenza differente -
Specifiche cavo - Funzione inclusa - Amplificatore/testa combinati -
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm) 15

Supporto tecnico