Sensore fotoelettrico scanalato [E3S-GS3] (Codici componente - Download CAD)

Sensore fotoelettrico scanalato [E3S-GS3]
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un sensore fotoelettrico a scanalatura che non richiede la regolazione dell'asse ottico. -La distanza di rilevamento è di 30 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3S-GS3B4
E3S-GS3B4 2M
E3S-GS3E4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetto rilevato standard
(φ)
Oggetto più piccolo rilevato
(φ)
Tensione di alimentazione
(V)
Formato uscita Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Timer Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Classe laser Profilo (amplificatore) Materiale (amplificatore) Sensori applicabili Panoramica Profilo (fascio) Ingresso/uscita Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Materiale della superficie ottica Esecuzione del collegamento elettrico Classe di protezione della risorsa Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Messaggio di pre-guasto Riflettore incluso nella fornitura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Max. distanza di commutazione
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG Larghezza forca
(mm)
Dimensione min. oggetto
(mm)
Profondità forca
(mm)
Grado di protezione (NEMA) Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas Con interfaccia di comunicazione CANOpen Con interfaccia di comunicazione INTERBUS Con interfaccia di comunicazione AS-Interface Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS Con interfaccia di comunicazione ssI Con blocco del riavvio Con interfaccia di comunicazione RS 232 Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione RS 485 Con altra uscita analogica Con interfaccia di comunicazione ethernet Con interfaccia di comunicazione RS 422 Adatto per funzioni di sicurezza Con interfaccia di comunicazione analogica Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Con interfaccia di comunicazione DeviceNet Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione ssD Uscita analogica 0 V ... 10 V Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

412.80 €

1 3 giorni 6 mm3 mmVCC 10.8–25.1PNP---vero----Senza--------------PVCPlasticaCavoClasse di protezione 0Impostazione manualeContatto normalmente aperto (NO)Luce a infrarossiForma costruttiva specialefalsofalsofalso01100350039402430345AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

134.55 €

1 Disponibile 6 giorni 63VCC 12-24Collettore aperto PNP--2-------------------30------------------------------------------------

412.80 €

1 3 giorni 6 mm3 mmVCC 10.8–25.1NPN---vero----Senza--------------PVCPlasticaCavoClasse di protezione 0Impostazione manualeContatto normalmente aperto (NO)Luce a infrarossiForma costruttiva specialeverofalsofalso0180350039402430345AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Oggetti rilevati Oggetti opachi Metodo di rilevamento Profilo trasmissione con gola
Disposizione asse ottico Emettitore e ricevitore integrati monouso Forma fascio Standard Sorgente luminosa LED a infrarossi
Profilo testa Con gola Materiale alloggiamento Zinco pressofuso Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato
Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 30 Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55
Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67 Larghezza massima testa(mm) 52
Altezza massima testa(mm) 20 Profondità massima testa(mm) 72 Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile
Metodo di collegamento Con cavo integrato Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1

Supporto tecnico