Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TL-L100-7 1M
Profilo | Colonna cilindrica | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm) | Fino a 100 | Oggetti rilevati | Metallo magnetico / Metallo non magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo | Direzione di rilevamento | Superficie superiore | Materiale alloggiamento | Aluminum Die Casting |
Materiale superficie di rilevamento | Resina epossidica | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Profondità testa (gamma)(mm) | 70,1~ |
Profondità testa(mm) | 106 | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) | 40,1~ | Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm) | 106 |
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) | 40,1~ | Misura e altezza della testa di rilevamento(mm) | 105 | Struttura di protezione (IEC) | IP66 |
Con alimentazione | 3 fili a corrente continua | Tensione di alimentazione | 10–30VCC | Formato uscita | Uscita corrente tensione NPN |
Modalità di esercizio | NO | Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Disposizione pin connettore | - |
Lunghezza cavo(m) | 1 | Modello frequenza differente | Standard | Specifiche cavo | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei |
Funzione inclusa | - | Tipo | Uscita corrente (rileva materiali magnetici e non magnetici) | Amplificatore/testa combinati | - |
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm) | 100 |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá Modello distanza Extra lunga [TL-L], il codice articolo è il seguente: TL-L100-7 1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-L100-7 1M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali