Sensori di prossimità capacitivi per grandi distanze con sensibilità regolabile [E2K-C] (Codici componente - Download CAD)

Sensori di prossimità capacitivi per grandi distanze con sensibilità regolabile [E2K-C]
  • Sconto volumi elevati
Sensore di prossimità capacitivo con sensibilità regolabile
• In grado di rilevare oggetti metallici e non metallici (vetro, legno, acqua, olio, plastica, ecc.) senza contatto diretto.
• I modelli in c.c. si fregiano del marchio di conformità CE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2K-C20MC1 2M
E2K-C20MT1 2M
E2K-C25ME1
E2K-C25ME2
E2K-C25MF1
E2K-C25MF1 2M
E2K-C25MF2
E2K-C25MY1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Oggetti rilevati Ambiente d'esercizio Materiale alloggiamento Materiale superficie di rilevamento Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore Rivestimento scatola Tipo di interfaccia/connessione Tipo di azionamento Forma della scatola A cascata Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Diametro del sensore
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
SIL secondo IEC 61508 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per gas Resistente alla pressione Adatto per funzioni di sicurezza Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure

352.65 €

1 6 giorni Fino a 20Conduttore e dielettricoStandard / Resistenza al freddoPolibutilene tereftalatoPolibutilene tereftalato81CE / IECIP653 fili a corrente continuaVCC 12-24Collettore aperto NPNNO-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ5.5, 2 nuclei/3 nuclei-Lungo raggio/antirumore-20--------------------

457.97 €

1 7 giorni Fino a 20Conduttore e dielettricoStandard / Resistenza al freddoPolibutilene tereftalatoPolibutilene tereftalato81CE / IECIP652 fili per corrente alternata e continua24–240VCC/CA2 fili per corrente alternata e continuaNO-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ5.5, 2 nuclei/3 nuclei-Lungo raggio/antirumore-20--------------------

232.80 €

1 3 giorni Fino a 50--[Resina ABS] ABS termoresistente[Resina ABS] ABS termoresistente82-IP67DCVCC 12-24NPNNO-------25AltroAltroSenzaAltroCilindro lisciovero13470SenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

232.80 €

1 3 giorni Fino a 50--[Resina ABS] ABS termoresistente[Resina ABS] ABS termoresistente82-IP67DCVCC 12-24NPNContatto di apertura-------25AltroAltroSenzaAltroCilindro lisciovero13470SenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

182.52 €

1 3 giorni Fino a 50--[Resina ABS] ABS termoresistente[Resina ABS] ABS termoresistente82-IP67DCVCC 12-24PNPNO-------25AltroAltroSenzaAltroCilindro lisciovero13470SenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

157.90 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 50Conduttore e dielettricoStandard / Resistenza al freddo[Resina ABS] ABS termoresistente[Resina ABS] ABS termoresistente82CE / IECIP663 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente/tensione PNPNO-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei-Distanza lunga-25--------------------

182.52 €

1 3 giorni Fino a 50--[Resina ABS] ABS termoresistente[Resina ABS] ABS termoresistente82-IP67DCVCC 12-24PNPContatto di apertura-------25AltroAltroSenzaAltroCilindro lisciovero13470SenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

187.18 €

1 3 giorni Fino a 50--[Resina ABS] ABS termoresistente[Resina ABS] ABS termoresistente82-IP67ACVCC 12-242 filiNO-------25AltroAltroSenzaAltroCilindro lisciovero13470SenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Colonna cilindrica Con schermatura/senza schermatura Senza schermatura Direzione di rilevamento Anteriore
Amplificatore Con amplificatore incorporato Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø) 34 Profondità testa (gamma)(mm) 70,1~
Metodo di collegamento Con cavo integrato

Supporto tecnico