Sensore di prossimita a lunga distanza [TL-LP / LY] (Codici componente - Download CAD)

Sensore di prossimita a lunga distanza [TL-LP / LY]
[Caratteristiche] Sensore di prossimità a lungo raggio con un campo di rilevamento di 50 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TL-LP50 1M
TL-LY50 1M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Specifiche cavo

651.88 €

1 6 giorni 3 fili a corrente continuaVCC 12-243 fili a corrente continuaCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ9.4, 3 nuclei

721.14 €

1 6 giorni CA, 2 fili100–220VCACA, 2 filiCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ9, 2 nuclei

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Colonna cilindrica Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm) Fino a 50 Oggetti rilevati Metallo magnetico / Metallo non magnetico
Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Direzione di rilevamento Superficie superiore Materiale alloggiamento Aluminum Die Casting
Materiale superficie di rilevamento Poliestere Amplificatore Con amplificatore incorporato Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø) 85
Profondità testa (gamma)(mm) 70,1~ Profondità testa(mm) 106 Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) 40,1~
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm) 106 Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) 40,1~ Misura e altezza della testa di rilevamento(mm) 76
Struttura di protezione (IEC) IP67 Modalità di esercizio NO Metodo di collegamento Con cavo integrato
Disposizione pin connettore - Lunghezza cavo(m) 1 Modello frequenza differente Standard
Funzione inclusa - Tipo Distanza lunga Amplificatore/testa combinati -
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm) 50

Supporto tecnico