Sensori Micro fotografici Modello con connettore scanalato (Luce Corrente diretta) [EE-SX47 / 67] (Codici componente - Download CAD)

Sensori Micro fotografici Modello con connettore scanalato (Luce Corrente diretta) [EE-SX47 / 67]
  • In Offerta
[Features]
· Global standard groove type.
· 8 variety of shapes, power supply voltage DC5 to 24V extensive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EE-SX473
EE-SX670A
EE-SX671P-WR 1M
EE-SX672A
EE-SX672P
EE-SX673A
EE-SX674P-WR 1M
EE-SX676
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Modalità di esercizio Formato uscita Metodo di collegamento Modalità spia Specifica cavo Lunghezza cavo
(mm)

22.92 €

1 Stesso giorno

Stock

Installazione in blocchi13.412.822.2Visualizzazione luce-ONCollettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce accesa (rossa)--

21.37 €

1 Stesso giorno

Stock

Standard25.46.9522.2Con buio ON/luce ON (commutabile)Collettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce bloccata (rossa)--

46.63 €

1 7 giorni Tipo L26.215.518.7Con buio ON/luce ON (commutabile)Uscita collettore aperto PNPCon cavo integratoLuce accesa (rossa)Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei1000

21.53 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo T13.72622.2Con buio ON/luce ON (commutabile)Collettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce bloccata (rossa)--

40.83 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo T13.72622.2Con buio ON/luce ON (commutabile)Uscita collettore aperto PNPConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce accesa (rossa)--

21.37 €

1 Stesso giorno

Stock

Installazione in blocchi13.412.822.2Con buio ON/luce ON (commutabile)Collettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce bloccata (rossa)--

44.48 €

1 6 giorni Installazione in blocchi13.615.525.7Con buio ON/luce ON (commutabile)Uscita collettore aperto PNPCon cavo integratoLuce accesa (rossa)Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei1000

23.92 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo F13.713.222.2Con buio ON/luce ON (commutabile)Collettore aperto uscita NPNConnettore (4 poli, saldatura diretta supportata)Luce accesa (rossa)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza di rilevamento(mm) 5 Metodo di rilevamento A sbarramento (Con gola) Metodo luminescenza Luce CC (LED a infrarossi)
Larghezza/fenditura(mm) - Oggetto rilevato standard(mm) 2x0.8mm o sup. di corpo opaco Profondità gola(mm) -
Struttura di protezione IP50 Formato di montaggio - Amplificatori intermedi(mm) -
Tubo applicabile(φ) - Tipo dettagli -

Supporto tecnico