Controdado per serie ECO (Codici componente - Download CAD)

Controdado per serie ECO
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
Nut for fixing shock absorber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JN-M8X0.75E
JN-M8X1.0E
JN-M10X1.0E
JN-M12X1.0E
JN-M14X1.0E
JN-M14X1.5E
JN-M20X1.5E
JN-M27X3.0E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Passo
(Passo)

1.01 €

91 10 giorni 10M880.75

1.00 €

1000 10 giorni 10M881.0

1.01 €

91 10 giorni 10M10101.0

1.01 €

91 11 giorni 10M12121.0

1.03 €

91 10 giorni 10M14141.0

1.03 €

91 10 giorni 10M14141.5

1.48 €

65 10 giorni 10M20201.5

4.14 €

23 10 giorni 10M27273.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio

Supporto tecnico