Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PE-26-PHP10 |
PE-30-GHP10 |
PE-30-PHP10 |
PE-32-PHP12 |
PE-35-GHP8W1.75 |
PE-35-PHP8W1.75 |
PE-35-PHP15 |
PE-35-SHP8W1.75 |
PE-35-SHP15 |
PE-40-GHP17 |
PE-47-PHP20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza W (mm) | Materiale di una sfera | Risalto pista interna W1 (mm) | Risalto pista interna W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 26 | 8 | Polietilene | - | - | |
14.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 9 | Vetro | - | - | |
10.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 9 | Polietilene | - | - | |
11.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | 10 | Polietilene | - | - | |
26.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | 11 | Vetro | 1.75 | 1.75 | |
18.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | 11 | Polietilene | 1.75 | 1.75 | |
11.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 11 | Polietilene | - | - | |
18.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | 11 | Acciaio inox | 1.75 | 1.75 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 11 | Acciaio inox | - | - | |
14.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | Vetro | - | - | ||
14.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 47 | 14 | Polietilene | - | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale pista interna ed esterna | Polietilene ad altissimo peso molecolare | materiale Shield e la forma | Schermatura singola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Standard / Non magnetici / Antiruggine | Direzione del carico | Radiale |
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo supporto | N/A |
Tipo di montaggio | Foro pista interna (standard) |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza W(mm)
Materiale di una sfera
Risalto pista interna W1(mm)
Risalto pista interna W2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali