Modello senza valvola Attacco NSP Modello NPF (Codici componente - Download CAD)

Modello senza valvola Attacco NSP Modello NPF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Since the pressure loss is small, coupler is optimal for the piping of high viscosity fluids, as well as powders, steam, grease, and chemicals.

[Features]
· Both socket and plug use the two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism.
· Since the pressure loss is extremely small, it is ideal for piping high viscosity fluids as well as powders, water, steam, grease, and chemicals.
· Male threaded types (M), female threaded types (F), and hose nipple types (H) available.
· The items with lock mechanisms are made-to-order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1NPF-BSBM
1NPF-SUS
2NPF-BSBM
2NPF-SUS
3NPF-BSBM
3NPF-SUS
4NPF-BSBM
4NPF-SUS
6NPF-BSBM
6NPF-SUS
8NPF-BSBM
8NPF-SUS
10NPF-BSBM
10NPF-SUS
12NPF-BSBM
12NPF-SUS
16NPF-BSBM
16NPF-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

3.75 €

1.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Ottone] Ottone (BSBM)~4.9Rc1/816

7.43 €

3.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~7.4Rc1/816

3.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Ottone] Ottone (BSBM)~4.9Rc1/433

8.54 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~7.4Rc1/433

6.50 €

1 11 giorni -[Ottone] Ottone (BSBM)~4.9Rc3/879

11.88 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~7.4Rc3/879

12.36 €

1 6 giorni -[Ottone] Ottone (BSBM)~4.9Rc1/2133

16.11 €

8.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~7.4Rc1/2133

19.27 €

1 Disponibile 6 giorni -[Ottone] Ottone (BSBM)~2.9Rc3/4227

28.23 €

12.99 €

1 Stesso giorno

Stock

-[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~4.4Rc3/4227

37.10 €

1 6 giorni -[Ottone] Ottone (BSBM)~2.9Rc1491

54.12 €

1 Disponibile 11 giorni -[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~4.4Rc1491

67.12 €

1 7 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)~2.0Rc1 1/4804

113.10 €

1 7 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~2.9Rc1 1/4804

93.82 €

1 7 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)~2.0Rc1 1/21134

104.76 €

1 7 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~2.9Rc1 1/21134

110.47 €

1 7 giorni 10[Ottone] Ottone (BSBM)~1.5Rc21963

187.05 €

1 7 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)~2.0Rc21963

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Polvere Struttura della valvola Apertura a passaggio doppio
Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Vuoto / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande

Supporto tecnico