Fascetta a sella / Sella CL inossidabile (Codici componente)

Fascetta a sella / Sella CL inossidabile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Saddle band for outer surface-coated steel pipes

[Features]
· Saddle band for outer-surface coated steel pipes.
· Use A pins, screws, etc. to fix in place.
· Made of SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10455-0019
A10455-0023
A10455-0038
A10455-0042
A10455-0057
A10455-0061
A10455-0076
A10455-0095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

9.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20–inf. a 3015A1/225.7

15.56 €

1 13 giorni 30–inf. a 4020A3/431.2

10.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30–inf. a 4025A137.6

16.98 €

1 9 giorni 40–inf. a 5032A1 1/446.3

19.56 €

1 14 giorni 50–inf. a 6040A1 1/252.2

22.24 €

1 12 giorni 60–inf. a 7050A264.1

25.06 €

1 13 giorni 70–inf. a 8065A2 1/279.9

15.67 €

1 Stesso giorno

Stock

90–inf. a 10080A392.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio rivestito Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico