Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10143-0011 |
A10143-0026 |
A10143-0045 |
A10143-0050 |
A10143-0064 |
A10143-0083 |
A10143-0098 |
A10143-0115 |
A10143-0120 |
A10143-0172 |
A11211-0056 |
A11211-0094 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Trattamento superficie | Diametro nominale (A) | Diametro nominale (B) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | 9 giorni | 20–inf. a 30 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
1.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20–inf. a 30 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 20A | 3/4 | 27.2 | |
2.61 € | 1 | 9 giorni | 30–inf. a 40 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 25A | 1 | 34 | ||
2.80 € | 1 | 9 giorni | 40–inf. a 50 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
2.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 40–inf. a 50 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
3.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 70–inf. a 80 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
4.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 80–inf. a 90 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 80A | 3 | 89.1 | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 100–inf. a 200 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 90A | 3 1/2 | 101.6 | |
4.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100–inf. a 200 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 100A | 4 | 114.3 | |
88.55 € | 1 | 10 giorni | 300–inf. a 400 | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 300A | 12 | 318.5 | ||
8.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40–inf. a 50 | [Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione) | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
11.48 € | 1 | 7 giorni | 80–inf. a 90 | [Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione) | 80A | 3 | 89.1 |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio | Tipo di tubo applicabile | Tubo SGP |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Trattamento superficie
Diametro nominale (A)
Diametro nominale (B)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali