Raccordo per tubazione sospesa anti-vibrazione con fascetta sospesa CL, Gomma 3t (Elettro zincatura / inossidabile) (Codici componente)

Raccordo per tubazione sospesa anti-vibrazione con fascetta sospesa CL, Gomma 3t (Elettro zincatura / inossidabile)
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· Includes 3mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10177-0010
A10216-0010
A10216-0024
A10216-0039
A10216-0043
A10216-0058
A10216-0062
A10216-0077
A10216-0081
A10216-0096
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

5.99 €

1 14 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica15A1/225.7

18.08 €

1 13 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A15A1/225.7

17.60 €

1 13 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A20A3/431.2

19.25 €

1 13 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A25A137.6

22.06 €

1 13 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A32A1 1/446.3

21.69 €

1 13 giorni 50–inf. a 60[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A40A1 1/252.2

24.65 €

1 13 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A50A264.1

25.72 €

1 13 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A65A2 1/279.9

27.89 €

1 13 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A80A392.7

31.67 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A100A4118.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti per raccordo antivibrazioni Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio rivestito Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico