Raccordo per tubazione sospesa anti-vibrazioni con fascetta sospesa dura (Codici componente)

Raccordo per tubazione sospesa anti-vibrazioni con fascetta sospesa dura
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP piping.
· With 3mm rubber.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10175-0020

Codice componente
A10175-0020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.18 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm) 20–inf. a 30 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubo SGP Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Diametro nominale (A) 20A
Diametro nominale (B) 3/4 Diametro esterno tubo compatibile(mm) 27.2 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa anti-vibrazioni con fascetta sospesa dura, il codice articolo è il seguente: A10175-0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10175-0020.

Supporto tecnico