Raccordo per tubazione sospesa / Gomma 10t con Tenditore sospeso inossidabile anti-vibrazioni (Codici componente)

Raccordo per tubazione sospesa / Gomma 10t con Tenditore sospeso inossidabile anti-vibrazioni
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 10mm rubber.
· Made of SUS 304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10215-0012
A10215-0027
A10215-0031
A10215-0046
A10215-0065
A10215-0070
A10215-0084
A10215-0099
A10215-0101
A10215-0116
A10215-0135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

34.94 €

1 10 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7

36.04 €

1 10 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2

38.55 €

1 10 giorni 30–inf. a 4025A134

44.10 €

1 10 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7

46.09 €

1 10 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6

47.34 €

1 9 giorni 60–inf. a 7050A260.5

42.36 €

1 11 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3

56.15 €

1 10 giorni 80–inf. a 9080A389.1

59.93 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100A4114.3

88.55 €

1 10 giorni 100–inf. a 200125A5139.8

87.51 €

1 10 giorni 100–inf. a 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti per raccordo antivibrazioni Materiale Acciaio inox Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie N/A Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico