Gancio ad artiglio in acciaio inossidabile (Codici componente)

Gancio ad artiglio in acciaio inossidabile
  • Sconto volumi elevati
Hook part moves on both sides.

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MMMH010

Codice componente
MMMH010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.98 €

4 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Lunghezza L(mm) 50
Carico di lavoro(kg) 20

Si trova sulla pagina di Gancio ad artiglio in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: MMMH010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MMMH010.

Supporto tecnico