Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto), Modello H-SF (HD, SFD) (Codici componente)

Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto), Modello H-SF (HD, SFD)
Integrated structure requires no assembly

[Features]
· Integrated structure does not require assembly.
· Excellent workability due to unique integrated structure.
· Mounting performed by one-touch insertion and screwing in the suspension bolt (W 3/8)).
· Temporary fixing is possible and the mounting position can easily be changed.
· No need for making holes on the deck.
· Construction period can be shortened without working in highly elevated locations.
· Installable at any time regardless of concrete placement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A14502-0019

Codice componente
A14502-0019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.36 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A
Carico statico ammesso(kgf) 100 Diametro del bullone di sospensione W3/8 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1
Codice componente Tipo H-SF

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto), Modello H-SF (HD, SFD), il codice articolo è il seguente: A14502-0019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A14502-0019.

Supporto tecnico