Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto), Modello F-N (FD, ND) (Codici componente)

Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto), Modello F-N (FD, ND)
[Features]
· Integral structure does not require assembly.
· Excellent in workability due to uniquely integrated structure.
· Mounting is done just by one-touch pushing in, and screwing in the suspension bolt (W).
· Temporary fixing is possible, and the mounting position can easily be changed.
· No need for making holes on the deck.
· Can shorten the construction period without involving work at high places.
· Installable at any time regardless of concrete forming.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A14504-0013

Codice componente
A14504-0013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.36 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A
Carico statico ammesso(kgf) 100 Diametro del bullone di sospensione W3/8 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1
Codice componente Tipo F-N

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto), Modello F-N (FD, ND), il codice articolo è il seguente: A14504-0013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A14504-0013.

Supporto tecnico