Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BEM (Codici componente - Download CAD)

Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BEM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Set di alloggiamenti con cuscinetto ovale, tipo di montaggio diretto, materiale del cuscinetto in acciaio e forma della flangia di tipo compatto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BEM-608ZZ
BEM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

28.48 €

1 Disponibile 7 giorni 108945

43.48 €

1 Disponibile 7 giorni 10201169

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo compatto
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico