Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BCIM (Codici componente - Download CAD)

Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BCIM
  • Sconto volumi elevati
Centering of the shaft is easy as the inlay processing is complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCIM-6000ZZ
BCIM-6001ZZ
BCIM-6002ZZ
BCIM-6004ZZ
BCIM-6005ZZ
BCIM-6006ZZ
BCIM-6007ZZ
BCIM-6200ZZ
BCIM-6201ZZ
BCIM-6202ZZ
BCIM-6204ZZ
BCIM-6205ZZ
BCIM-6206ZZ
BCIM-6900ZZ
BCIM-6901ZZ
BCIM-6902ZZ
BCIM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

31.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10101350

32.48 €

1 7 giorni 10121352

36.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10151460

41.94 €

1 7 giorni 10201877

44.68 €

1 Disponibile 7 giorni 10251888

54.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10302096

65.42 €

1 Disponibile 6 giorni 103521104

32.21 €

1 7 giorni 10101454

33.85 €

1 Disponibile 7 giorni 10121556

37.29 €

1 Disponibile 7 giorni 10151764

45.95 €

1 7 giorni 10202081

46.48 €

1 Disponibile 7 giorni 10252294

57.64 €

1 Disponibile 7 giorni 103023104

35.17 €

1 7 giorni 10101145

36.60 €

1 7 giorni 10121148

41.39 €

1 7 giorni 10151257

49.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10201569

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo rotondo
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico