Presa rotante Engineering Plastics E (Codici componente - Download CAD)

Presa rotante Engineering Plastics E
  • In Offerta
[Features]
· The grip is made from nylon resin.
· A popular model with an excellent value

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-20
E-25
E-32
E-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

6.36 €

1 5 giorni M8652057.5

7.59 €

1 5 giorni M10812570

13.96 €

1 5 giorni M121033288

21.32 €

10.66 €

1 Stesso giorno

Stock

M1611431100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Conica) Materiale maniglia Resina di nylon nero (Poliammide PA6)
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico