Maniglia ad asta BG (Codici componente - Download CAD)

Maniglia ad asta BG
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Maniglia con inserto. [Materiale] Realizzata in nylon.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BG-6
BG-8
BG-10
BG-12
BG-12-A
BG-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

4.28 €

1 Disponibile 7 giorni M61858

4.28 €

1 7 giorni M81858

5.96 €

1 Disponibile 6 giorni M102275

5.19 €

2.80 €

1 Stesso giorno

Stock

M122275

8.90 €

1 Stesso giorno

Stock

M122893

10.02 €

1 Disponibile 7 giorni M162893

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina di nylon nero (Poliammide PA6)
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura trivalente
Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico