Presa in acciaio (Modello con doppia smussatura) A (Codici componente - Download CAD)

Presa in acciaio (Modello con doppia smussatura) A
  • Sconto volumi elevati
A steel fixed grip that has been milled on both sides and that can be tightened and fixed firmly in place.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-20
A-25
A-32
A-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

13.88 €

1 6 giorni M8642056

18.10 €

1 Disponibile 6 giorni M10802570

33.19 €

1 13 giorni M121003287

47.70 €

1 6 giorni M161123698

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Tipo manico Materiale maniglia Acciaio EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie per impugnatura Cromatura Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico