Impugnatura in acciaio ( tipo a inserimento ) B (Codici componente - Download CAD)

Impugnatura in acciaio ( tipo a inserimento ) B
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Non per avvitare, ma per inserire un'asta cilindrica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-20
B-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

8.50 €

1 5 giorni 82056

12.32 €

1 Disponibile 6 giorni 102570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Tipo manico Materiale maniglia Acciaio EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie per impugnatura Cromatura Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio A pressione

Supporto tecnico