Manopole in plastica a fungo MK (Codici componente - Download CAD)

Manopole in plastica a fungo MK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of black phenolic resin, with a male screw and the surface of the knob is glossy and beautiful. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MK-5
MK-6-A
MK-6-B
MK-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

5.51 €

3.36 €

1 Stesso giorno

Stock

M591714

7.56 €

1 8 giorni M6102117

9.21 €

1 Disponibile 8 giorni M6102521

13.74 €

1 8 giorni M8143329

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Profilo rotondo, tipo Tipo a fungo
Lavorazione sul lato NA Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico