Manopola a tre braccia TAK (Codici componente - Download CAD)

Manopola a tre braccia TAK
It is made of black phenolic resin and the knob has a glossy and beautiful surface. It is easy to apply torque with the three spokes. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAK-80
TAK-100
TAK-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

27.76 €

1 7 giorni 6228036

34.36 €

1 7 giorni 83010047

55.96 €

1 7 giorni 103014050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Foro centrale Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico