Manopola Piccola (SK) (Codici componente - Download CAD)

Manopola Piccola (SK)
  • Sconto volumi elevati
Male screw made of black nylon resin. The thread part is made of steel, and the surface treatment is made by trivalent chromate treatment. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-6
SK-6-A
SK-8-A
SK-8-B
SK-8-BX15
SK-8-BX30
SK-10
SK-10X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

2.54 €

1 7 giorni M6253019

2.49 €

1 Disponibile 7 giorni M6152610

2.72 €

1 Disponibile 7 giorni M8253019

2.96 €

1 Disponibile 7 giorni M8254021

2.94 €

1 7 giorni M8154021

2.99 €

1 7 giorni M8304021

3.39 €

1 6 giorni M10254021

3.41 €

1 7 giorni M10304021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nero (Poliammide PA6) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Filo in acciaio JIS-SWCH Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico