Maniglie a ripresa in plastica di sicurezza SVR, SVF (Codici componente - Download CAD)

Maniglie a ripresa in plastica di sicurezza SVR, SVF
Safety lever used for fixing the position. Usually, when the lever is free, if the lever is pushed downward, the serrations (gear cutting portions) on the inside of the lever mesh, and tightening operation is possible. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVF-8-O

Codice componente
SVF-8-O
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.18 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Sezione di montaggio Filettatura femmina
Raggio di rotazione R(mm) 65 Materiale corpo principale Nylon, poliammide PA6 (Rinforzata con fibra di vetro) Corpo principale, trattamento superficie NA
Sezione di attacco, materiale EN 1.0715 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente Vite di regolazione distanza NA
Diametro sezione di montaggio 8 Lunghezza sezione di montaggio(mm) 12 Ghiera O (Arancione)
Altezza h(mm) 37 Altezza(mm) Standard Angolo leva(rad) 20

Si trova sulla pagina di Maniglie a ripresa in plastica di sicurezza SVR, SVF, il codice articolo è il seguente: SVF-8-O.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVF-8-O.

Supporto tecnico