Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AGS-110 |
AGS-130 |
AGS-150 |
AGS-200 |
AGS-260 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo D (mm) | Altezza H (mm) | Spessore impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 € 5.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 93.5 | 36 | 21 | |
13.51 € | 1 | 6 giorni | 117 | 41 | 26 | ||
13.93 € 7.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 132 | 45 | 27 | |
23.54 € | 1 | 7 giorni | 179 | 50 | 28 | ||
37.38 € 19.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 235 | 54 | 30 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale impugnatura | Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) (Rinforzata con fibra di vetro) | Funzione aggiuntiva | NA | Trattamento superficie per impugnatura | NA |
Metodo di montaggio | Attacco esterno | Profilo sezione trasversale maniglia | Rettangolare | Tipo di bullone di montaggio | Bullone a esagono incassato |
Accessorio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo D(mm)
Altezza H(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali