Maniglia ad arco AHP (Codici componente - Download CAD)

Maniglia ad arco AHP
Maniglia curva. Per maniglie di cassetti, ecc. Tipo di corpo principale Tipo a incastro superficiale, Tipo a cupola, Passo D (mm) 102, Materiale della maniglia in zinco pressofuso ZDC, Altezza H (mm) 28, Trattamento superficiale della maniglia cromato, Metodo di fissaggio filettatura esterna, Spessore della maniglia (mm) 11, Sezione trasversale della maniglia quadrata, Diametro della filettatura di fissaggio M6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AHP

Codice componente
AHP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.10 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Ad arco Passo D(mm) 102
Materiale impugnatura Zinco a pressofusione (ZDC) Altezza H(mm) 28 Funzione aggiuntiva NA
Trattamento superficie per impugnatura Cromatura Metodo di montaggio Filettatura maschio Spessore impugnatura(mm) 11
Profilo sezione trasversale maniglia Rettangolare Diametro vite di montaggio M 6 Accessorio NA

Si trova sulla pagina di Maniglia ad arco AHP, il codice articolo è il seguente: AHP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHP.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico